Kaldasendi andur, DST X730, 180 °
098G3500
Toitepinge [V] DC: 10 - 36, Elektriühendus: M12 x 1, Telje tüüp: Üksik, Spetsifikatsiooni võti: MVS360000HC10 0033X00
098G3500
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektriühendus | M12 x 1 |
| Elektriühendus, standardne | IEC 61076-2-101 |
| Elektriühenduse suurus | 5 kontakt-tikuga |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Kontuuri tüüp | Single |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Lisavarustus | Ei |
| Material Description | Sensor DST X730-MVS360000HC10 0033X00 |
| Mõõtevahemik 1 [°] | 180 ° |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856 |
| SCIPi kausta tootenimi | GIT |
| Sisaldab akusid | No |
| Spetsifikatsiooni võti | MVS360000HC10 0033X00 |
| Telje tüüp | Üksik |
| Toitepinge [V] DC [max] | 36.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 10.00 V |
| Toote nimetus | Kaldasendi andur |
| Toote tüüp | DST X730 |
| Tooterühm | Andurid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Väljundsignaal | CAN-open |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.306 Kilogram |
| Netokaal | 0.2 Kilogram |
| Volume | 0.945 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428647113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |