Danfoss logo
DST X720 Mid level inclination sensor

Kaldasendi andur, DST X720, 30 °

098G3008

Toitepinge [V] DC: 10 - 36, Elektriühendus: M12 x 1, Telje tüüp: Kaksik, Spetsifikatsiooni võti: MOS030000HC10 0033X00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusM12 x 1
Elektriühendus, standardneIEC 61076-2-101
Elektriühenduse suurus5 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Kontuuri tüüpSingle
Korpuse standard IPIP67
LisavarustusEi
Material DescriptionSensor DST X720-MOS030000HC10 0033X00
Mõõtevahemik 1 [°]30 °
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIPi kausta tootenimiGIG
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võtiMOS030000HC10 0033X00
Telje tüüpKaksik
Toitepinge [V] DC [max]36.00 V
Toitepinge [V] DC [min]10.00 V
Toote nimetusKaldasendi andur
Toote tüüpDST X720
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonNo
VäljundsignaalCAN-open

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.29 Kilogram
Netokaal0.2 Kilogram
Volume1.008 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5714279777864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm