Danfoss logo
DST X720_2xM12-5P_Redundant

Kaldasendi andur, DST X720, 180 °

098G3001

Toitepinge [V] DC: 10 - 36, Elektriühendus: M12 x 1, Telje tüüp: Üksik, Spetsifikatsiooni võti: MVR360360HC10 0033X00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusM12 x 1
Elektriühendus, standardneIEC 61076-2-101
Elektriühenduse suurus5 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Kontuuri tüüpRedundant
LisavarustusEi
Material DescriptionSensor DST X720-MVR360360HC10 0033X00
Mõõtevahemik 1 [°]180 °
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIPi kausta tootenimiGIG
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võtiMVR360360HC10 0033X00
Telje tüüpÜksik
Toitepinge [V] DC [max]36.00 V
Toitepinge [V] DC [min]10.00 V
Toote nimetusKaldasendi andur
Toote tüüpDST X720
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonNo
VäljundsignaalCAN-open

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.314 Kilogram
Netokaal0.26 Kilogram
Volume0.945 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428573078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm