Danfoss logo
DST X710 M12 Cable 098G2518

Kaldasendi andur, DST X710, 85 °

098G2514

Toitepinge [V] DC: 5, Elektriühendus: Kaabel, Telje tüüp: Kaksik, Spetsifikatsiooni võti: FO06000HA31 0033Y01

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusKaabel
Elektriühendus, standardnePuudub
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kaabli pikkus [m]0.100 m
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Kontuuri tüüpSingle
Korpuse standard IPIP67
LisavarustusMAGNETPLIIATS
Material DescriptionSensor DST X710-FO06000HA31 0033Y01
Mõõtevahemik 1 [°]85 °
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIPi kausta tootenimiGIB
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võtiFO06000HA31 0033Y01
Telje tüüpKaksik
Toitepinge [V] DC5.00 V
Toote nimetusKaldasendi andur
Toote tüüpDST X710
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonNo
Väljundsignaal4 - 20 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.106 Kilogram
Netokaal0.041 Kilogram
Volume0.699 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5714279778250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm