Kaldasendi andur, DST X710, 15 °
098G2513
Toitepinge [V] DC: 5, Elektriühendus: Kaabel, Telje tüüp: Kaksik, Spetsifikatsiooni võti: X710-FO015000LA10 0033X02
098G2513
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektriühendus | Kaabel |
| Elektriühendus, standardne | Puudub |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kaabli pikkus [m] | 0.200 m |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Kontuuri tüüp | Single |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Lisavarustus | Ei |
| Material Description | Sensor DST X710-FO015000LA10 0033X02 |
| Mõõtevahemik 1 [°] | 15 ° |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| SCIPi kausta tootenimi | GIB |
| Sisaldab akusid | No |
| Spetsifikatsiooni võti | X710-FO015000LA10 0033X02 |
| Telje tüüp | Kaksik |
| Toitepinge [V] DC | 5.00 V |
| Toote nimetus | Kaldasendi andur |
| Toote tüüp | DST X710 |
| Tooterühm | Andurid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Väljundsignaal | Ratio metric |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.095 Kilogram |
| Netokaal | 0.046 Kilogram |
| Volume | 0.699 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279778922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |