Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Jälgimisseade, PR-SC4K Direct

300B4311

Rakendusala: Jälgimine, alarm, Toitepinge [V] AC: 100 - 240, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Analoogsisendid (AI) [pc]4 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]6 tükki
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [W]10.0 W
FunktsioonTemperatuur
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode300B4302
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionDEL PR-SC4K Direct Telemetry Kit
Iseloomulik
Väärtus
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaJälgimine, alarm
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]100 V
Toote nimetusJälgimisseade
Toote omadusedAlarmide haldus
Toote tüüpPR-SC4K Direct
TooterühmTelemeetriaseade

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.872 Kilogram
Netokaal0.685 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428650595