Danfoss logo
Hand operated regulating valve, REG 10 2415+562

Käega reguleeritav ventiil, REG 10

2415+562

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 10, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 10, Sisendi ühenduse tüüp: Jootmine, Väljavooluava ühenduse tüüp: Jootmine, Kv väärtus [m³/h]: 0.17, Suurim töörõhk [bar]: 40

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]0.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitLLC CDC EURO-TYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Koonuse number1
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Kv väärtus [m³/h]0.170 m³/h
Material DescriptionREG 10 SA STR CONE#1 Cu: 3/8" PS 40
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolevooluala [mml2]3.0 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [mm]10.00 mm
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]3/8 in
Sisendi ühenduse tüüpJootmine
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]40.0 bar
Suurim töörõhk [psig]580 psig
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote kirjeldusKäega reguleeritav ventiil
Toote nimetusKäega reguleeritav ventiil
Toote tüüpREG 10
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
ÜhendusstandardASME B 16.22
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]10.0 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJootmine
VärvRoheline
Vedelikurühm12
Ventiili versioonStandardversioon

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.518 Kilogram
Netokaal0.5 Kilogram
Volume0.943 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428173124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm