Termostaadid, Veria WT45, Anduri tüüp: Ruum + põrand, 16
189B4071
Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 35, Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 45, Ekraani tüüp: LED
189B4071
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Anduri tüüp | Ruum + põrand |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekraani tüüp | LED |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Element IP Class | 20 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Energiatarve ooterežiimil [W] [Max] | 2.50 W |
| Garantii [Year] | 2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Induktiivkoormus | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kirjeldus | Veria Control WT45 White |
| Kõrgus [mm] | 86 mm |
| Laius [mm] | 86.00 mm |
| Material Description | Veria Control WT45 White |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Rakendus | Floor heating |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Takistuslik koormus [A] | 16 |
| Temperatuur - põrand [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Min] | 5 °C |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | Veria WT45 |
| Tooterühm | Termostaadid |
| Värv | Valge |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 285 Gram |
| Netokaal | 150 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466254073 |