Energiaarvestid, Supercal 5, Küte ja jahutus, võrgutoide, M-Bus
187F8308
Energy calculator
187F8308
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Ekraani tüüp | LCD |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiaühik | MWh |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Integreeritud andmeside | M-Bus |
| IP protection class | IP65 |
| Kinnitusasutus | MID |
| Kirjeldus | Energy calculator |
| Läbimõõt [mm] [Max] | 1200 mm |
| Läbimõõt [mm] [Min] | 600 mm |
| Liidesemooduli pesa 1 | No interface module |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Maht impulsi väärtuse kohta [l/pulse] | 100.0 l/pulse |
| Material Description | Supercal 5 HC 100l/p R 230V M-Bus |
| Paigaldamine | Tagasivool |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 10000.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 2150.0 m³/h |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Toitepinge tüüp | võrgutoide |
| Toote tüüp | Supercal 5 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Ümbritseva keskkonna klass | E1 / M1 |
| Vooluhulgamõõturile | SONO3500 CT |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.69 Kilogram |
| Netokaal | 0.63 Kilogram |
| Volume | 2.414 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424691288 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |