Energiaarvestid, SonoMeter 40, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Küte ja jahutus, patarei 2 x AA, M-Bus
187F2624
Energy meter for commercial applications
187F2624
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.019 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.038 |
| Aku kogus | 2 |
| Aku tööiga [aastates] | 15.0 yr |
| Aku tüüp või nimi | AA Lithium (ER14505) |
| Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m] | 5.0 m |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dünaamiline ulatus | 1:100 |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | LCD |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Energiaühik | MWh |
| Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max] | 180 °C |
| Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min] | 0 °C |
| Heakskiidu tüüp | Tüübikinnitusega ja esmakordselt kontrollitud |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Integreeritud andmeside | M-Bus |
| Kaabli isolatsioonimaterjal | Halogeenivaba |
| Kaal aku kohta | 19 g |
| Kinnitusasutus | MID |
| Kirjeldus | Energy meter for commercial applications |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 141.42 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 100 mm |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -25 °C |
| Liidesemooduli pesa 1 | No interface module |
| Logisalvestuse kestus [Month] | 36 mo |
| Material Description | SONO40 DN100 qp60 360 R fl HC 3.6V MBus |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Paigaldamine | Tagasivool |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.1200 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.600 m³/h |
| qp [m³/h] | 60.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 120.0 m³/h |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| SCIPi kausta tootenimi | Sono40 |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Soojuskandja | Vee kvaliteet, pH 7–9,5 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Täpsusstandard | Klass 2, EN1434 |
| Temperatuurianduri läbimõõt [mm] | 5.2 mm |
| Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m] | 5.0 m |
| Temperatuuriandurite tüüp | Pt 500 |
| Toitepinge tüüp | patarei 2 x AA |
| Toote tüüp | SonoMeter 40 |
| Tooterühm | Energiaarvestid |
| Ühenduse suurus | DN 100 |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Ümbritseva keskkonna klass | E2/M1 |
| Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Vooluhulga mõõtmise põhimõte | Ultraheli |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 16.345 Kilogram |
| Netokaal | 16.345 Kilogram |
| Volume | 25.051 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424607166 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |