EvoFlat 4.0 PRO W, 60 kW, Brazed copper, Type 2
183B6005
EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
183B6005
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| Elektriühendus | 230V 50 Hz |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Katte materjal | EPP |
| Katte valikuvariant | White-lacquered steel sheet |
| Kirjeldus | EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2 |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W2 AT |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Piping | PPS composite |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 2 |
| Soojusjuhtivus [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Strainer | Primary |
| STV ringlus | Optional |
| STV võimsus [kW] [Max] | 60 kW |
| Summer bypass | Yes |
| Toote tüüp | EvoFlat 4.0 PRO W |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Water hammer arrester | Optional |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 10.54 Kilogram |
| Netokaal | 10.04 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 79.909 Liter |
| EAN/UPC | 5715162513262 |