MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1300
181H2415
Length [mm]: 1300
181H2415
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS25 FEA L1300 DP MW |
| Model | S64-IS25-1300 |
| Pikkus [mm] | 1300.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Toote nimetus | Accessory |
| Toote tüüp | MW Insulation jacket |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Ühendus | DN100 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 30 Kilogram |
| Netokaal | 30 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1.527 Cubic meter |