MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-1500
181H2322
Length [mm]: 1500
181H2322
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S21A IG L1500 DP MW |
| Model | S21/S22-IG10/16-1500 |
| Pikkus [mm] | 1500.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Toote nimetus | Accessory |
| Toote tüüp | MW Insulation jacket |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Ühendus | DN100 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 30 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 30 Kilogram |