MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1500
181H1801
Length [mm]: 1500
181H1801
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S110 IS10 L1500 FEA DP MW |
| Model | S110-IS10-1500 |
| Pikkus [mm] | 1500.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Toote nimetus | Accessory |
| Toote tüüp | MW Insulation jacket |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Ühendus | DN150 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 44 Kilogram |
| Netokaal | 44 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 2955.108 Liter |