PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-2000
181H1744
Length [mm]: 2000
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
181H1744
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S100 IS PN6FEA,L2000DIV.B |
| Model | S100-IS06-2000 |
| Pikkus [mm] | 2000.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Toote nimetus | Accessory |
| Toote tüüp | PU Insulation jacket |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Ühendus | DN200 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 41.8 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 41.8 Kilogram |