MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-2000
181H1598
Length [mm]: 2000
181H1598
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S86 IS10 L2000 DP MW |
| Model | S86-IS10-2000 |
| Pikkus [mm] | 2000.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Toote nimetus | Accessory |
| Toote tüüp | MW Insulation jacket |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Ühendus | DN150 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 49 Kilogram |
| Netokaal | 49 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 3505.88 Liter |