MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1000
181H1591
Length [mm]: 1000
181H1591
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S86 IS6 L1000 DP MW |
| Model | S86-IS06-1000 |
| Pikkus [mm] | 1000.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Toote nimetus | Accessory |
| Toote tüüp | MW Insulation jacket |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Ühendus | DN150 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 37 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 37 Kilogram |