MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-2500
181H1544
Length [mm]: 2500
181H1544
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S80/S81 IS16 L2500 FEA DP MW |
| Model | S81-IS16-2500 |
| Pikkus [mm] | 2500.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Toote nimetus | Accessory |
| Toote tüüp | MW Insulation jacket |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Ühendus | DN300 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 47.7 Kilogram |
| Netokaal | 47.7 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 4.454 Cubic meter |