Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500

181H1540

Length [mm]: 1500

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS10 L1500 FEA DP MW
ModelS81-IS06/10-1500
Pikkus [mm]1500.0 mm
Iseloomulik
Väärtus
Product lineGasketed Heat Exchangers
Toote nimetusAccessory
Toote tüüpMW Insulation jacket
TooterühmHeat exchangers
ÜhendusDN300

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal36.9 Kilogram
Netokaal36.9 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume2.79 Cubic meter