MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-1000
181H1533
Length [mm]: 1000
181H1533
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S80-81 IS25 L1000 DP MW |
| Model | S81-IS25-1000 |
| Pikkus [mm] | 1000.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Toote nimetus | Accessory |
| Toote tüüp | MW Insulation jacket |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Ühendus | DN300 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 40.8 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 40.8 Kilogram |