MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-1000
181H1414
Length [mm]: 1000
181H1414
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S64 IG10-16 L1000 DP MW |
| Model | S64-IG10/16-1000 |
| Pikkus [mm] | 1000.0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Toote nimetus | Accessory |
| Toote tüüp | MW Insulation jacket |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Ühendus | DN100 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 30.7 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 30.7 Kilogram |