180F4265
180F4265
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Helirõhutase [dB(A)] | 85 dBA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kiirus [rpm] [Max] | 1200 rpm |
| Kiirus [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max] | 340 lbf∙ft |
| Lubatud jõumoment [Nm] [max] | 460 N-m |
| Material Description | Swash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A |
| Nihe [cm³/p] | 444.00 cm³/rev |
| Nihe [toll³/p] | 27.09 in³/rev |
| Nimivõimsus [HP] | 100.0 HP |
| Nimivõimsus [kW] | 75.0 kW |
| Pealevool [gpm] [Max] | 141.000 gal/min |
| Pealevool [l/min] [max] | 533.00 l/min |
| Product line | 14 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendrõhk [barg] [max] | 83.0 barg |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisendrõhk [barg] [min] | 30.0 barg |
| Sisendrõhk [psig] [max] | 1200.0 psig |
| Sisendrõhk [psig] [min] | 435.0 psig |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] | 36 °F |
| Toote tüüp | Spare parts for APM S 22-40 |
| Tooterühm | Spare part |
| Tüübinimetus | APM 32 |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] | 32 °F |
| Väljundrõhk [barg] [max] | 6 barg |
| Väljundrõhk [barg] [min] | 3 barg |
| Väljundrõhk [psig] [max] | 87 psig |
| Väljundrõhk [psig] [min] | 44 psig |
| Vooluhulk [m3/h] [Max] | 32.00 m³/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 7.345 Kilogram |
| Netokaal | 6.915 Kilogram |
| Volume | 21.919 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255236269 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |