Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 25-10-S
148X0616
Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit
148X0616
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ava suurus [nominaalne) [tolli] | 3/8 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | ICS 25-10-S, 1-1/4" BW, 0 - 102 PSIG |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealmine kate | 3 funktsioonimoodulit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuvahemik [psig] Pe [max] | 102.0 psig |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuvahemik [psig] Pe [min] | 0.0 psig |
| Sildi täiendav tekst, USA | elektrilise sulgemisega |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote kirjeldus | Sisselaske rõhuregulaator |
| Toote nimetus | Eeljuhtimisega servoventiil |
| Toote tüüp | ICS 25-10-S |
| Tootele kasutamiseks | Kahe rõhu regulaator |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 1 1/4 in |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 6.34 Kilogram |
| Netokaal | 0.007 Kilogram |
| Volume | 4.617 Cubic decimeter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428878753 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |