Danfoss logo
Function module, SVA-140B 80, 148B6928

Funktsioonimoodul, SVA-140B 100, Suurim töörõhk [bar]: 140, Kate

148B6929

Suurim töörõhk [bar]: 140

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US LOENDISCECRN
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSVL Flexline varuosad
KaelStandard
KaubamärkSVL Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR744
Material DescriptionSVA-140B Top complete 100
Osad on komplektis1 tihend
Osade programmi nimiSVA-140B
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]140.0 bar
Suurim töörõhk [psig]2030 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote nimetusFunktsioonimoodul
Toote tüüpSVA-140B 100
Tootele kasutamiseksSVL-140B 100
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
TootetarvikudSVL Flexline lisavarustus
TüübinimetusTerviklik ülaosa
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal17.35 Kilogram
Netokaal12.5 Kilogram
Volume56.025 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162692677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm