Danfoss logo
-product-details

148B6371

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCECRNEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSVL Flexline varuosad
KategooriaII
KaubamärkSVL Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSVL-65BT 100 A ANG Valve Housing
Osade programmi nimiSVL-HT 65B
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [mm]100.00 mm
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]4 in
Sisendi ühenduse tüüpPõkk-keevitus
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]200 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]392 °F
Toote kirjeldusVentiili korpus
Toote nimetusMitmefunktsioonilise ventiili korpus
Toote tüüpSVL-65BT 100
Tootele kasutamiseksSVA-65BT 100
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudSVL Flexline lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 40
UL-klassifikatsioonYes
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]100.0 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]4 in
Väljavooluava ühenduse tüüpPõkk-keevitus
Vedelikurühm12

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.6 Kilogram
Netokaal9.05 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume26.676 Liter
EAN/UPC5715255140122