Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0216

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Gas
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte materjalWhite-lacquered In wall
Katte valikuvariantExtra
KirjeldusEvoFlat Water Heater A1StS TPC-
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kõrgus ilma katteta [mm]575 mm
Kõrgus koos kattega [mm]575 mm
kütte SV jootematerjalStainless steel
Laius ilma katteta [mm]545 mm
Laius koos kattega [mm]545 mm
Majapidamiste arv [Max]2
Majapidamiste arv [Min]1
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M
Mixing circuit - controlThermostat
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 1
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW] [Max]43 kW
STV võimsus [kW] [Min]37 kW
Sügavus ilma katteta [mm]105 mm
Sügavus koos kattega [mm]150 mm
Toote tüüpWarranty & Service
TooterühmFlat Stations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundBottom

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.525 Kilogram
Netokaal9.325 Kilogram
Volume82.11 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428525107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm