Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0195

EvoFlat Water Heater A3 TPC-M

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Gas
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusEvoFlat Water Heater A3 TPC-M
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3 TPC-M
Mixing circuit - controlThermostat
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Iseloomulik
Väärtus
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 3
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
Toote tüüpWarranty & Service
TooterühmFlat Stations

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.025 Kilogram
Netokaal10.825 Kilogram
Volume82.11 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428525091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm