Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0194

Warranty & Service

145G0194

EvoFlat Water Heater A2 TPC-M

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Gas
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
Kütteregulaatori tüüpThermostatic
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
Mixing circuit - controlThermostat
Iseloomulik
Väärtus
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 2
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
Toote tüüpWarranty & Service
TooterühmFlat Stations

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.725 Kilogram
Netokaal9.525 Kilogram
Volume82.11 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428525084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm