Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, täielikult isoleeritud, Tüüp 1, STV regulaatori nimi: PTC2+P

145B5064

Toote tüüp: Akva Lux II S, täielikult isoleeritud, Tüüp 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
KirjeldusAkva Lux II S H26 PTC2/AVE
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG väliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]463 mm
Kõrgus koos kattega [mm]463 mm
kütte SV jootematerjalVask
kütte SV sulamAISI 316
Kütteregulaatori nimiECL 110/VS2/AMV150
Kütteregulaatori tüüpBottom
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Material DescriptionAkva Lux II S H26 PTC2/AVE fuldisol
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Pakendi kõrgus [mm]210 mm
Pakendi laius [mm]480 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi sügavus [mm]345 mm
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1
STV regulaatori nimiPTC2+P
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusValikuline
STV SV tüüpXB06H-1 26
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG väliskeere
STV võimsus [kW] [Max]41 kW
STV võimsus [kW] [Min]22 kW
Sügavus ilma katteta [mm]190 mm
Sügavus koos kattega [mm]210 mm
Toote tüüpAkva Lux II S, täielikult isoleeritud
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal22 Kilogram
Netokaal20 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162511367