Danfoss logo
Akva Lux II S, fully insulated

Akva Lux II S, täielikult isoleeritud, Tüüp 2, Kütteregulaatori nimi: TC200, STV regulaatori nimi: PTC2

145B5005

Toote tüüp: Akva Lux II S, täielikult isoleeritud, Tüüp 2, 10 bar, 95 °C, Termostaat TC200, PTC2

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorSisseehitatud
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPP kate
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud teras
Katte valikuvariantLisa
KirjeldusAkva Lux II S tüüp 2 (XB06H-1-40) kattega
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]618 mm
Kõrgus koos kattega [mm]618 mm
kütte SV jootematerjalVask
kütte SV sulamAISI 316
Kütteregulaatori nimiTC200
Kütteregulaatori tüüpTermostaatiline
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
Küttevõimsus [kW] [Min]10 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Laius ilma katteta [mm]535 mm
Laius koos kattega [mm]540 mm
Majapidamiste arv [Min]1
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Mixing circuit - controlTermostaat TC200
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi kõrgus [mm]340 mm
Pakendi laius [mm]800 mm
Pakendi sügavus [mm]600 mm
Põrandaküttekontuur – pumba markGrundfos
Põrandaküttekontuur – pumba tüüpGrundfos UPM3 15-70 Auto
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product line33
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt1/2"
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV regulaatori nimiPTC2
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusValikuline
STV SV tüüpXB06H-1 40
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
STV võimsus [kW] [Max]41 kW
STV võimsus [kW] [Min]32 kW
Sügavus ilma katteta [mm]285 mm
Sügavus koos kattega [mm]300 mm
Toote tüüpAkva Lux II S, täielikult isoleeritud
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa + ülevalt ühenduse võimalus
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal22 Kilogram
Netokaal20 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162511251