Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4061

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalWithout
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte materjalWhite-lacquered steel
Katte valikuvariantExtra
KirjeldusAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
kütte SV jootematerjalCopper
Kütteregulaatori tüüpDifferential pressure + zone valve
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
Küttevõimsus [kW] [Min]10 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Majapidamiste arv [Min]1
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
Mixing circuit - controlThermostat
Pakendi kõrgus [mm]340 mm
Pakendi laius [mm]800 mm
Pakendi sügavus [mm]600 mm
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt1/2"
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 1
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV regulaatori nimiPTC2
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
Toote tüüpWarranty & Service
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom + option for top conn

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal22 Kilogram
Netokaal20 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424653811