Danfoss logo
145B3033 and 145B3035

Warranty & Service

145B3035

Akva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorAVPL
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõtG3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
KirjeldusAkva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõtG3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kõrgus ilma katteta [mm]616 mm
Kõrgus koos kattega [mm]740 mm
Kütteregulaatori tüüpThermostatic + Differential pressure
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
LisateaveDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT S XB37H-30 PTC
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Pakendi kõrgus [mm]620 mm
Pakendi laius [mm]580 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi sügavus [mm]150 mm
Põrandaküttekontuur – pumba markWilo
Põrandaküttekontuur – pumba tüüpWilo Yonos Para 15/6
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 1
STV regulaatori nimiPTC
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV ringlusExtra
STV SV tüüpXB37
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurusG3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW]78 kW
Sügavus ilma katteta [mm]150 mm
Sügavus koos kattega [mm]200 mm
Toote tüüpWarranty & Service
TooterühmFlat Stations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundBottom

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal23 Kilogram
Netokaal22.5 Kilogram
Volume75 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428532440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm