Danfoss logo
145b2057_58

Akva Vita II, Bottom, Brazed copper, Type 1

145B2063

Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeInstantaneous DHW
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
KirjeldusAkva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Laius ilma katteta [mm]600 mm
Laius koos kattega [mm]740 mm
LisateaveDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT TD XB37H-30StS PM
Mixing circuit - controlThermostat
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Iseloomulik
Väärtus
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 1
STV regulaatori nimiPM
STV regulaatori tüüpFlow
STV ringlusExtra
STV SV tüüpXB37
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW]58 kW
Sügavus ilma katteta [mm]150 mm
Sügavus koos kattega [mm]200 mm
Toote tüüpAkva Vita II
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal20 Kilogram
Netokaal19.5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653743