Danfoss logo
145b1941 and 145B1944

Warranty & Service

145B1944

Danfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min for floor heating, with DHW circulation

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Liquids
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HEX DHW brazed/gasketed materialGasketed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalWithout
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte materjalWhite-lacquered In wall
Katte valikuvariantExtra
KirjeldusDanfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min for floor heating, with DHW circulation
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
kütte SV tihendi materjalEPDM
Küttepumba markWilo
Küttepumba tüüpYONOS PARA RS 15/6
Kütteregulaatori nimiFTC
Kütteregulaatori tüüpThermostatic + Differential pressure
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
Küttevõimsus [kW] [Min]10 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
LisateaveDHW CirculationSafety functionZone valve actuator
Majapidamiste arv [Max]2
Majapidamiste arv [Min]1
Material DescriptionEvoFlat MSS A2G TWA w/HTC Cirk
Iseloomulik
Väärtus
Mixing circuit - controlThermostat
Pakendi kõrgus [mm]160 mm
Pakendi laius [mm]800 mm
Pakendi sügavus [mm]600 mm
Põrandaküttekontuur – pumba markWilo
Põrandaküttekontuur – pumba tüüpWilo Yonos Para 15/6
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 2
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV ringlusWithout
STV SV tüüpU141RH
STV toru mõõtØ18
STV tsirkulatsioonipumba markWilo
STV tsirkulatsioonipumba tüüpYONOS PARA Z15/7 RK
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW] [Max]55 kW
STV võimsus [kW] [Min]37 kW
Sügavus ilma katteta [mm]150 mm
Sügavus koos kattega [mm]153 mm
Toote tüüpWarranty & Service
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal24 Kilogram
Netokaal22.8 Kilogram
Volume77.346 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428524780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm