Danfoss logo
dfb_145b1930_29_31

EvoFlat MSS A, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 2

145B1930

EvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC,

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Liquids
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalWithout
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte materjalWhite-lacquered In wall
Katte valikuvariantExtra
KirjeldusEvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC,
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
kütte SV jootematerjalCopper
Küttepumba markWilo
Küttepumba tüüpYONOS PARA RS 15/6
Kütteregulaatori nimiFTC
Kütteregulaatori tüüpThermostatic + Differential pressure
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
Küttevõimsus [kW] [Min]10 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
LisateaveDHW CirculationSafety functionZone valve actuator
Majapidamiste arv [Min]1
Material DescriptionEvoFlat MSS A2 TWA w/HTC Circ.
Iseloomulik
Väärtus
Mixing circuit - controlThermostat
Pakendi kõrgus [mm]160 mm
Pakendi laius [mm]800 mm
Pakendi sügavus [mm]600 mm
Põrandaküttekontuur – pumba markWilo
Põrandaküttekontuur – pumba tüüpWilo Yonos Para 15/6
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 2
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV ringlusWithout
STV SV tüüpXB06H-1 40
STV toru mõõtØ18
STV tsirkulatsioonipumba markWilo
STV tsirkulatsioonipumba tüüpYONOS PARA Z15/7 RK
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW] [Max]55 kW
STV võimsus [kW] [Min]37 kW
Sügavus ilma katteta [mm]150 mm
Sügavus koos kattega [mm]153 mm
Toote tüüpEvoFlat MSS A
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal17.6 Kilogram
Netokaal16.4 Kilogram
Volume77.346 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428524759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm