Danfoss logo
MSS

Warranty & Service

145B1038

EvoFlat MSS1, without EPP front insulation cover + TWA-Z 230V NF

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Liquids
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPP cover
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte materjalWhite-lacquered In wall
Katte valikuvariantExtra
KirjeldusEvoFlat MSS1, without EPP front insulation cover + TWA-Z 230V NF
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
kütte SV jootematerjalCopper
Küttepumba markWilo
Küttepumba tüüpYONOS PARA R 15/6
Kütteregulaatori nimiFTC
Kütteregulaatori tüüpThermostatic + Differential pressure
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
Küttevõimsus [kW] [Min]10 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
LisateaveEPP Front insulation coverThermo actuator for zone valve
Majapidamiste arv [Min]1
Material DescriptionEvoFlat MSS FR1 TPC-M, TWA
Iseloomulik
Väärtus
Mixing circuit - controlThermostat
Pakendi kõrgus [mm]160 mm
Pakendi laius [mm]800 mm
Pakendi sügavus [mm]600 mm
Põrandaküttekontuur – pumba markWilo
Põrandaküttekontuur – pumba tüüpWilo Yonos Para 15/6
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 1
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV ringlusWithout
STV SV tüüpXB06H-1 26
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW] [Max]55 kW
STV võimsus [kW] [Min]37 kW
Sügavus ilma katteta [mm]150 mm
Sügavus koos kattega [mm]153 mm
Toote tüüpWarranty & Service
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.63 Kilogram
Netokaal11.43 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424653170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm