Danfoss logo
145B0910

Warranty & Service

145B0909

Danfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min for radiator heating with DHW circulation

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
IsolatsioonimaterjalWithout
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte materjalWhite-lacquered In wall
Katte valikuvariantExtra
KirjeldusDanfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min for radiator heating with DHW circulation
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
kütte SV jootematerjalCopper
Kütteregulaatori nimiTPC-M
Kütteregulaatori tüüpDifferential pressure + zone valve
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
Küttevõimsus [kW] [Min]10 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
LisateaveDHW Circulation
Majapidamiste arv [Min]1
Material DescriptionEvoFlat FSS A3 w/Cirk.
Mixing circuit - controlThermostat
Pakendi kõrgus [mm]160 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi laius [mm]800 mm
Pakendi sügavus [mm]600 mm
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 3
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV ringlusWithout
STV SV tüüpXB06H+ 60
STV toru mõõtØ18
STV tsirkulatsioonipumba markWilo
STV tsirkulatsioonipumba tüüpYONOS PARA Z15/7 RK
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW]55 kW
Sügavus ilma katteta [mm]110 mm
Sügavus koos kattega [mm]153 mm
Toote tüüpWarranty & Service
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal16.66 Kilogram
Netokaal15.46 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428524575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm