Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSS, Bottom, 45 kW, Brazed copper, Type 1

145B0900

EvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
IsolatsioonimaterjalEPP
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte materjalWhite-lacquered In wall
Katte valikuvariantExtra
KirjeldusEvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kõrgus ilma katteta [mm]590 mm
Kõrgus koos kattega [mm]590 mm
kütte SV jootematerjalCopper
Kütteregulaatori nimiTPC-M
Kütteregulaatori tüüpDifferential pressure
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
Küttevõimsus [kW] [Min]10 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Laius ilma katteta [mm]545 mm
Laius koos kattega [mm]545 mm
Majapidamiste arv [Max]2
Iseloomulik
Väärtus
Majapidamiste arv [Min]1
Material DescriptionEvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ
Mixing circuit - controlThermostat
Pakendi kõrgus [mm]160 mm
Pakendi laius [mm]800 mm
Pakendi sügavus [mm]600 mm
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
RemarksInsulated Flatstations
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 1
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW] [Max]45 kW
STV võimsus [kW] [Min]37 kW
Sügavus ilma katteta [mm]110 mm
Sügavus koos kattega [mm]153 mm
Toote tüüpEvoFlat FSS
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal13.6 Kilogram
Netokaal12.4 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424285982