Danfoss logo
145B0104_145B0067

Warranty & Service

145B0067

EvoFlat FSS A2 (radiator heating)

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
IsolatsioonimaterjalWithout
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte materjalWhite-lacquered In wall
Katte valikuvariantExtra
KirjeldusEvoFlat FSS A2 (radiator heating)
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kõrgus ilma katteta [mm]590 mm
Kõrgus koos kattega [mm]590 mm
kütte SV jootematerjalStainless steel
kütte SV sulamAISI 316
Kütteregulaatori nimiTPC-M
Kütteregulaatori tüüpDifferential pressure + zone valve
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
Küttevõimsus [kW] [Min]10 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Laius ilma katteta [mm]545 mm
Laius koos kattega [mm]545 mm
Majapidamiste arv [Max]2
Majapidamiste arv [Min]1
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionEvoFlat FSS A2StS TPC-M 18L/min
Mixing circuit - controlThermostat
Pakendi kõrgus [mm]160 mm
Pakendi laius [mm]800 mm
Pakendi sügavus [mm]600 mm
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksInsulated Flatstations
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 3
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV ringlusWithout
STV SV tüüpXB06H-1 40
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW] [Max]55 kW
STV võimsus [kW] [Min]37 kW
Sügavus ilma katteta [mm]110 mm
Sügavus koos kattega [mm]153 mm
Toote tüüpWarranty & Service
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.03 Kilogram
Netokaal10.83 Kilogram
Volume84.525 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428524520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm