Küttematid, DEVIflex 175T, 175 W/m², 3.80 m², Toitepinge [V] AC: 230
140F1482
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 5
140F1482
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Deformatsioonitugevus [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrijuhi isolatsioon | XLPE |
| Element IP Class | IPX7 |
| Garantii [Year] | 20 |
| Heakskiit | CE |
| Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
| Kaabli läbimõõt [mm] | 6.9 mm |
| Kaabli takistus [Ohm] | 79.8000 Ohm |
| Kaabli tüüp | Kahesooneline |
| Katmispind [m²] | 3.80 m² |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 665 W |
| Material Description | DEVIflex 175T 3,8m² 230V 665W |
| Mati laius [m] | 0.8 m |
| Mati pikkus [m] | 5.00 m |
| Mati võimsus [W/m²] | 175 W/m² |
| Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Rakendus | Floor heating |
| Sisaldab akusid | No |
| Tarvikute komplekt | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Tihedus [mm] | 7.90 mm |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme pikkus [m] | 6.0 m |
| Toitejuhtme soonte arv | 3 |
| Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.5 mm² |
| Toitejuhtme tüüp | DTCL |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Tõmbetugevus [N] | 400 N |
| Toote tüüp | DEVIflex 175T |
| Tooterühm | Küttematid |
| Väliskest | PVC |
| Väliskesta värv | Punane |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.748 Kilogram |
| Netokaal | 3.633 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 22.68 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253137 |