Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Küttematid, DEVIflex 100T, 100 W/m², 14.90 m², Toitepinge [V] AC: 230

140F1462

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 19.8

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonXLPE
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]6.9 mm
Kaabli takistus [Ohm]36.0000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]14.90 m²
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]1470 W
Material DescriptionDEVIflex 100T 14,9m� 230V 1470W
Mati laius [m]0.8 m
Mati pikkus [m]19.80 m
Mati võimsus [W/m²]100 W/m²
Iseloomulik
Väärtus
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Product line21
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektSynthetic nail - 40 pc in box
Tihedus [mm]7.90 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]6.0 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]1.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]400 N
Toote tüüpDEVIflex 100T
TooterühmKüttematid
VäliskestPVC
Väliskesta värvPunane
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.955 Kilogram
Netokaal7.84 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume54.675 Liter
EAN/UPC5703466252994