Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Küttematid, DEVIflex 50T, 50 W/m², 5.20 m², Toitepinge [V] AC: 230

140F1422

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 6.9

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonXLPE
Element IP ClassIPX7
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]6.9 mm
Kaabli takistus [Ohm]212.9000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]5.20 m²
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]250 W
Material DescriptionDEVIflex 50T 5,2m² 230V 250W
Mati laius [m]0.8 m
Mati pikkus [m]6.90 m
Mati võimsus [W/m²]50 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Iseloomulik
Väärtus
Product line21
RakendusFloor heating
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektSynthetic nail - 40 pc in box
Tihedus [mm]7.90 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]6.0 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]1.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]400 N
Toote tüüpDEVIflex 50T
TooterühmKüttematid
VäliskestPVC
Väliskesta värvPunane
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.3 Kilogram
Netokaal3.185 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume19.2 Liter
EAN/UPC5703466252628