Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Küttekaablid, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 129 m, Toitepinge [V] AC: 230

140F1209

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Saritakistuslik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonXLPE
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCEUkrTESTEAC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]90 °C
Kaabel trumlilEi
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]6.9 mm
Kaabli pikkus [m]129.000 m
Kaabli takistus [Ohm]68.9000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Kaabli võimsus [W/m]6 W/m
KirjeldusDEVIflex 6T 770W 230V 129m
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]770 W
LeegiaeglustiJah
LõigatavEi
Material DescriptionDEVIflex 6T 770W 230V 129m
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Painde läbimõõt [mm] [Min]50 mm
Pakendi kõrgus [mm]120 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi laius [mm]380 mm
Pakendi sügavus [mm]380 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteIntertek SemkoUkrTEST
Sisaldab akusidNo
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]2.3 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]1.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]>500 N
Toote tüüpDEVIflex™ 6T
Töötemperatuur [°C] [Max]80 °C
TooterühmKüttekaablid
TooteversioonReady-made
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD26121601
UV-kaitsegaEi
VäliskestPVC
Väliskesta värvPunane
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.141 Kilogram
Netokaal8.06 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume21.157 Liter
EAN/UPC5703466223451