Küttekaablid, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 90 m, Toitepinge [V] AC: 230
140F1206
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Saritakistuslik
140F1206
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Deformatsioonitugevus [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrijuhi isolatsioon | XLPE |
| Element IP Class | IPX7 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EPD on saadaval | Yes |
| Garantii [Year] | 20 |
| Heakskiit | CEUkrTESTEAC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Kaabel trumlil | Ei |
| Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
| Kaabli läbimõõt [mm] | 6.9 mm |
| Kaabli pikkus [m] | 90.000 m |
| Kaabli takistus [Ohm] | 98.1000 Ohm |
| Kaabli tüüp | Kahesooneline |
| Kaabli võimsus [W/m] | 6 W/m |
| Kirjeldus | DEVIflex 6T 540W 230V 90m |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 540 W |
| Leegiaeglusti | Jah |
| Lõigatav | Ei |
| Material Description | DEVIflex 6T 540W 230V 90m |
| Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| Painde läbimõõt [mm] [Min] | 50 mm |
| Pakendi kõrgus [mm] | 120 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi laius [mm] | 380 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 380 mm |
| Pliivaba | Jah |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sertifitseerimisettevõte | Intertek SemkoUkrTEST |
| Sisaldab akusid | No |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme pikkus [m] | 2.3 m |
| Toitejuhtme soonte arv | 3 |
| Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.5 mm² |
| Toitejuhtme tüüp | DTCL |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Tõmbetugevus [N] | >500 N |
| Toote tüüp | DEVIflex™ 6T |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 80 °C |
| Tooterühm | Küttekaablid |
| Tooteversioon | Ready-made |
| UL-klassifikatsioon | No |
| UNSPSC-KOOD | 26121601 |
| UV-kaitsega | Ei |
| Väliskest | PVC |
| Väliskesta värv | Punane |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 5.92 Kilogram |
| Netokaal | 5.861 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 21.157 Liter |
| EAN/UPC | 5703466223420 |