Danfoss logo
DEVI_cable boxes Medium and for Red cables

Küttekaablid, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 50 m, Toitepinge [V] AC: 230

140F1202

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Saritakistuslik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonXLPE
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCEUkrTESTEAC
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]90 °C
Kaabel trumlilEi
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]6.9 mm
Kaabli pikkus [m]50.000 m
Kaabli takistus [Ohm]170.0000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Kaabli võimsus [W/m]6 W/m
KirjeldusDEVIflex 6T 310W 230V 50m
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]310 W
LeegiaeglustiJah
LõigatavEi
Material DescriptionDEVIflex 6T 310W 230V 50m
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Painde läbimõõt [mm] [Min]50 mm
Pakendi kõrgus [mm]92 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi laius [mm]386 mm
Pakendi sügavus [mm]386 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteIntertek SemkoUkrTEST
Sisaldab akusidNo
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]2.3 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]1.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]>500 N
Toote tüüpDEVIflex™ 6T
Töötemperatuur [°C] [Max]80 °C
TooterühmKüttekaablid
TooteversioonReady-made
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD26121601
UV-kaitsegaEi
VäliskestPVC
Väliskesta värvPunane
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.757 Kilogram
Netokaal3.72 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume13.708 Liter
EAN/UPC5703466223383