Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Küttekaablid, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 110 m, Toitepinge [V] AC: 230

140F0017

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Saritakistuslik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonXLPE
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCEUkrTESTEAC
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]85 °C
Kaabel trumlilEi
Kaabli ekraanVaskvarjestus
Kaabli läbimõõt [mm]7.0 mm
Kaabli pikkus [m]110.000 m
Kaabli takistus [Ohm]53.4000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Kaabli võimsus [W/m]9 W/m
KirjeldusDEVIaqua 9T 990W 230V 110m
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]990 W
LõigatavEi
Material DescriptionDEVIaqua DTIV-9 110M 990W 230V
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Painde läbimõõt [mm] [Min]50 mm
Pakendi kõrgus [mm]120 mm
Pakendi laius [mm]380 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi sügavus [mm]380 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusPipe / tank frost protection
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteIntertek SemkoUkrTEST
Sisaldab akusidNo
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]2.3 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]1.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]>650 N
Toote tüüpDEVIaqua™ 9T
Töötemperatuur [°C] [Max]65 °C
TooterühmKüttekaablid
TooteversioonReady-made
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD26121601
UV-kaitsegaJah
VäliskestMDPE
Väliskesta värvHelesinine
Veetemperatuur [°C] [Max]23 °C
Warranty type20-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.94 Kilogram
Netokaal5.88 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume21.157 Liter
EAN/UPC5703466201701