Küttekaablid, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 60 m, Toitepinge [V] AC: 230
140F0012
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Saritakistuslik
140F0012
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Deformatsioonitugevus [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrijuhi isolatsioon | XLPE |
| Element IP Class | IPX7 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EPD on saadaval | Yes |
| Garantii [Year] | 20 |
| Heakskiit | CEUkrTESTEAC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
| Kaabel trumlil | Ei |
| Kaabli ekraan | Vaskvarjestus |
| Kaabli läbimõõt [mm] | 7.0 mm |
| Kaabli pikkus [m] | 60.000 m |
| Kaabli takistus [Ohm] | 97.8000 Ohm |
| Kaabli tüüp | Kahesooneline |
| Kaabli võimsus [W/m] | 9 W/m |
| Kirjeldus | DEVIaqua 9T 540W 230V 60m |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 540 W |
| Lõigatav | Ei |
| Material Description | DEVIaqua DTIV-9 60M 540W 230V |
| Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| Painde läbimõõt [mm] [Min] | 50 mm |
| Pakendi kõrgus [mm] | 120 mm |
| Pakendi laius [mm] | 380 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi sügavus [mm] | 380 mm |
| Pliivaba | Jah |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Pipe / tank frost protection |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sertifitseerimisettevõte | Intertek SemkoUkrTEST |
| Sisaldab akusid | No |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme pikkus [m] | 2.3 m |
| Toitejuhtme soonte arv | 3 |
| Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.5 mm² |
| Toitejuhtme tüüp | DTCL |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Tõmbetugevus [N] | >650 N |
| Toote tüüp | DEVIaqua™ 9T |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
| Tooterühm | Küttekaablid |
| Tooteversioon | Ready-made |
| UL-klassifikatsioon | No |
| UNSPSC-KOOD | 26121601 |
| UV-kaitsega | Jah |
| Väliskest | MDPE |
| Väliskesta värv | Helesinine |
| Veetemperatuur [°C] [Max] | 23 °C |
| Warranty type | 20-year product warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 4.03 Kilogram |
| Netokaal | 3.99 Kilogram |
| Volume | 21.157 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466201657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |