Scroll compressor, DSF115A4ALBM
120H2476
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2476
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brand technique | Scroll compressor |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Faas | 3 |
| Fitting standard | ODF |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| Heakskiit | UL |
| High Side TS Max | 150.0 °C |
| High Side TS Min | -35.0 °C |
| High Side Volume | 0.7 L |
| Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] | 1.05 Ohm |
| IDV | Yes |
| Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 278 mm |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1-3/8 in |
| Imipoole ühendustoru suurus [tolli] | 1-3/8 in |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Joonise number | 8560177 |
| Käivituste arv tunnis [max] | 12 |
| Kirjeldus | DSF115-4 |
| Klaas, pöördemoment [Nm] | 50 N-m |
| Kogukõrgus [mm] | 542.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| Kõrgus alusplaadist [mm] | 527 mm |
| Korrastatud maht [cm3] | 103.50 cm³ |
| Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 10.00 kg |
| Külmutusagensid | R32 |
| Läbimõõt [mm] | 243 mm |
| Laius [mm] | 230.00 mm |
| Low Side TS Max | 53.0 °C |
| Low Side TS Min | -35.0 °C |
| Low Side Volume | 13.6 L |
| LRA | 142 A |
| Maandus, pöördemoment [Nm] | 2.00 N-m |
| Maksimaalne talitlusvool [MOC] | 22 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF115-4AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Model number | DSF115A4ALBM |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Motor protection | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 400 V |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 460 V |
| Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 400 V |
| Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 460 V |
| Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Ökonomaiser | No |
| Õli laadimine [L] | 3.30 L |
| Õli võrdlus | 185SL |
| Paigaldamise pingutusmoment [Nm] | 15.00 N-m |
| Pakendi formaat | Industrial pack |
| Perekond | DSF |
| Pikkus [mm] | 230.0 mm |
| Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 440 V |
| Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 506 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 360 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 414 V |
| Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 2900 rpm |
| Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3500 rpm |
| Power connections | Screw 4.8 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 20.0 A |
| Sagedus [Hz] | 50/60 |
| Segmendi kasutus | Air conditioning |
| Sisaldab akusid | No |
| Suction connection material | - |
| Toide, pöördemoment [Nm] | 3.00 N-m |
| Toote nimetus | Scroll compressor DSF |
| Toote tüüp | DSF115 |
| Tooteid pakendis | 8 |
| Tooterühm | Hermetic compressors |
| Tüürimisfunktsioon | Fixed speed |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ühenduse tüüp | Brazed |
| Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 509 mm |
| Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 7/8 in |
| Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] | 7/8 in |
| Vedeliku sissepritseklapp | No |
| Viskoossus [cP] | 40.0 cP |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 68 Kilogram |
| Netokaal | 64 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |