Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSF130A4ALBM

120H2422

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
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
HeakskiitUL
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume0.7 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]1.05 Ohm
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]278 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-3/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-3/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8560177
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSF130-4
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]542.0 mm
Kompressori toitepinge [V]400/3/50 460/3/60
Kõrgus alusplaadist [mm]527 mm
Korrastatud maht [cm3]116.90 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]10.00 kg
KülmutusagensidR32
Läbimõõt [mm]243 mm
Laius [mm]230.00 mm
Low Side TS Max53.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume13.6 L
LRA142 A
Maandus, pöördemoment [Nm]2.00 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC]24 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF130-4AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF130A4ALBM
Iseloomulik
Väärtus
Motor protectionInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures400 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures400 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures460 V
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]3.30 L
Õli võrdlus185SL
Paigaldamise pingutusmoment [Nm]15.00 N-m
Pakendi formaatSingle pack
PerekondDSF
Pikkus [mm]230.0 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures440 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures360 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures414 V
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min]2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsScrew 4.8 mm
Product lineCommercial Compressors
RLA22.9 A
Sagedus [Hz]50/60
Segmendi kasutusAir conditioning
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusScroll compressor DSF
Toote tüüpDSF130
Tooteid pakendis1
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpBrazed
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]509 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli]7/8 in
Vedeliku sissepritseklappNo
Viskoossus [cP]40.0 cP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal76 Kilogram
Netokaal64 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm