Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSF130A7ALAM

120H2421

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueScroll compressor
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
Faas3
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
HeakskiitUL
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume0.7 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]1.57 Ohm
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]278 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-3/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-3/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8560177
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSF130-7
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]542.0 mm
Kompressori toitepinge [V]575/3/60
Kõrgus alusplaadist [mm]527 mm
Korrastatud maht [cm3]116.90 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]10.00 kg
KülmutusagensidR32
Läbimõõt [mm]243 mm
Laius [mm]230.00 mm
Low Side TS Max53.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume13.6 L
LRA103 A
Maandus, pöördemoment [Nm]2.00 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC]18 A
Material DescriptionDSF130-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Iseloomulik
Väärtus
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF130A7ALAM
Motor protectionInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures575 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures575 V
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]3.30 L
Õli võrdlus185SL
Paigaldamise pingutusmoment [Nm]15.00 N-m
Pakendi formaatSingle pack
PerekondDSF
Pikkus [mm]230.0 mm
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures632 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures517 V
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsScrew 4.8 mm
Product lineCommercial Compressors
RLA17 A
Sagedus [Hz]60
Segmendi kasutusAir conditioning
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusScroll compressor DSF
Toote tüüpDSF130
Tooteid pakendis1
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpBrazed
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]509 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli]7/8 in
Vedeliku sissepritseklappNo
Viskoossus [cP]40.0 cP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal76 Kilogram
Netokaal64 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm